ZPĚT NAHORU

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ  VÝMĚNA NÁSTROJŮ

Výměna nástrojů u modelů ROBODRILL α-DiB5 Plus je extrémně rychlá – od 0,9 sekundy u našich standardních verzí až po neuvěřitelných 0,7 sekundy u pokročilých verzí. 

ROZŠÍŘENÍ  APLIKAČNÍHO ROZSAHU

Rozšíření oblasti obrábění

Nosnost stolu 400 kg

Variabilita sloupu (opce)

Servo nástrojová hlava

LEPŠÍ ODKLÍZENÍ TŘÍSEK

V zájmu maximalizace doby provozuschopnosti nabízí řada ROBODRILL několik pokročilých funkcí pro odklízení třísek a také další doplňky. 

VYSOCE PŘESNÉ CNC 

Jádrem ROBODRILLu je nejspolehlivější CNC na světě FANUC 31i-B5
Plus.

Možnosti a příležitosti

NAVŠTIVTE FANUC seminář Obrábění a automatizace

Zažijte akci Obrábění a automatizace prostřednictvím návštěvy sídla společnosti FANUC v Praze. Společnost FANUC společně s partnery semináře představí svou nabídku obráběcích center v kombinaci s nejnovější technologií CNC - díky které se ideálně hodí pro vysoce přesné obrábění s integrovanou robotickou automatizací.

Zveme odborníky nejen na obrábění kovů na náš specializovaný den otevřených dveří 
v oblasti automatizace. Zaregistrujte se a získejte přístup k nejnovějším trendům v oblasti obrábění kovů.

ZAREGISTRUJTE SE

PROČ SE ZÚČASTNIT?

Přijďte na seminář Obrábění a automatizace, kde objevíte klíčové strategie pro dosažení udržitelnosti
a ekonomické rentability ve vaší výrobě v dnešním ekonomicky složitém období.

Významnou cestou k úspěchu je automatizace
a robotizace v oblasti CNC obráběcích strojů, a právě na tuto problematiku se zaměřujeme. Na naší akci vám poskytne nejenom přehled nejnovějších trendů  
v oboru, ale také praktické nástroje a know-how, jak tyto technologie efektivně implementovat do vaší výroby.

Na semináři Obrábění a automatizace odhalíte přednosti FANUC ROBODRILLu, včetně jeho vynikající přesnosti, rychlosti a spolehlivosti. Budete mít příležitost prozkoumat jeho široké možnosti a získat důvěru v jeho schopnost posílit vaši výrobu.




Vyplňte prosím své údaje abyste se mohli semináře zúčastnit a nám usnadnili organizaci akce

SEZNAMTE SE S PARTNERY AKCE

Společnost CERATIZIT je již více než 100 let průkopníkem ve vývoji výjimečných řešení tvrdých materiálů pro obrábění a ochranu proti opotřebení. Tato soukromá společnost se sídlem v lucemburském Mameru vyvíjí a vyrábí vysoce specializované řezné nástroje, vyměnitelné destičky, tyče z tvrdých materiálů a opotřebitelné díly. Skupina CERATIZIT je světovou jedničkou na trhu v různých segmentech použití a úspěšně vyvíjí nové třídy karbidů, cermetů a keramiky, například pro obrábění dřeva a kamene.

Web: www.ceratizit.com 

 

ROBODRILL

Vysoce výkonné vertikální obráběcí centrum

Obráběcí centrum ROBODRILL nové generace zaručuje bezkonkurenční kvalitu a přesnost při skvělých výkonech za hodinu. Výměna nástroje trvá 0,7 sekundy, to je neporazitelný výkon, a nástrojová hlava dokáže manipulovat s nástroji o hmotnosti 4 kg. Díky tomu je model Advanced jak nejrychlejším, tak i nejsilnějším vertikálním obráběcím centrem v této kategorii strojů. Díky suverénně nejkratším cyklům u většiny operací obrábění jsou všechny stroje ROBODRILL skutečně vysokorychlostní
všestranné stroje, jež nabízejí neuvěřitelný výkon a bezkonkurenční efektivitu.

NAVRŽENO PRO ÚSPORU  ENERGIE

Výkon spotřebovaný servem, vřetenem a periferními zařízeními je vypočítán softwarem a zobrazen na obrazovce úspory energie, což vám umožňuje sledovat a optimalizovat spotřebu energie.

Mobilní kolaborativní roboty řady CRX  

Uložte si datum akce
2.dubna 2025

2. dubna  2025 

DNY

HODINY

MINUTY

VTEŘINY

00

00

00

00

PŘIPOJTE SE NA SEMINÁŘ

Následující exponáty bude možné vidět v akci 

ROBODRILL D21LiB5 PLUS/10K ukázka automatizace integrovaná ve stroji 

Spolupráce při silovém obrábění do oceli - obráběcí centrum ROBODRILL, nástroje CERATIZIT, tvorba programu pomocí SW GibbsCAM společnosti technology-support

ROBODRILL D21LiB5 PLUS/24K ukázka 5osého plynulého obrábění s využitím nástrojů společnosti CERATIZIT a 5osého otočného stolu Häberle .


ROBODRILL D21LiB5 PLUS/24K + EQUATOR + průmyslový robot M10iD/12 na 7. ose

Ukázka spolupráce obráběcího centra ROBODRILL, měřicího systému RENISHAW a pojezdu Güdel.


ROBODRILL D28LiB5 PLUS Y500 + kolaborativní robot CRX 10iA/L s kamerovým systém

CO UVIDÍTE?PARTNEŘIROBODRILLREGISTRUJTE SE

FANUC Europe © 2024 - Terms & Conditions - Impressum - www.fanuc.eu 

Obrábění a automatizace

Schunk  je německá strojírenská společnost sídlící ve městě Lauffen am Neckar. Firma zaujímá vedoucí postavení na trhu v oborech automatizace a je největším světovým dodavatelem upínací techniky

Společnost je lídrem v oblasti upínání nástrojů a obrobků, uchopovací a automatizační techniky. 


Web: https://schunk.com/cz/cs

 

Jsme výrobci moderních zařízení pro efektivní čištění obráběcích kapalin za chodu strojů.

Naší prioritou je zajistit bezproblémový provoz a předejít tak neočekávaným odstávkám strojů.


Web: https://welfarefluid.cz

 

Společnost technology-support s.r.o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají.
Vlajkovou lodí společnosti technology-support je CAD/CAM řešení GibbsCAM pro produkční obrábění. Se softwarem GibbsCAM je příprava NC programů flexibilní, rychlá a spolehlivá.


Web: www.t-support.cz

 

 

Stáhněte si pozvánku na akci

Registrace na seminář 

byla ukončena.

Registrace na seminář 

bude zahájena 

v březnu 2025.

Jsme globální konstrukčně technologická skupina. Vyrábíme vysoce přesné technologie pro metrologii a zdravotnictví. Navrhujeme a vyvíjíme systémy a řešení pro dokonalou přesnost, řízení a spolehlivost.

Jsme také světovou špičkou v oboru aditivní výroby (známe také jako 3D tisk kovu). Navrhujeme a vyrábíme kompaktní stroje, které ‘tisknou' dílce z kovového prášku. Naše přelomové technologie přetvářejí výkon produktů od dopravy po zemědělství, od elektroniky po zdravotnictví.

Máme přes 67 poboček ve 36 zemích s více než 5000 zaměstnanci. Přes 3000 zaměstnanců pracuje ve Velké Británii. Zde také probíhá většina výzkumu, vývoje a výroby.

Web: www.renishaw.com/cs/renishaw-zvysovani-efektivity-ve-vyrobe-a-zdravotni-peci--1030